Deur XL3 4000 metaal R7035 lage deur met sluiting voor aanb.mod. B475
Installatiekasten
Legrand
Deur XL3 4000 metaal R7035 lage deur met sluiting voor aanb.mod. B475
Ref.. 020571
EAN nr.
3245060205713
Omkeerbare lage deur XL³ 4000 metaal R7035 voor aanbouwmodule B475 H2000mm. Geleverd met sluiting. Uitwisselbare cilinders separaat bestellen. Kan gemonteerd worden aan voor-achter- en zijkant.
Kortingsgroep : N2
391,64 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1800 mm |
Height | 475 mm |
Depth | 25 mm |
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Werkplaats handboek
SELECTEER