Deur XL3 160/400 geprof.zichtdeur metaal +sluiting behuiz. wand H750
Installatiekasten
Legrand
Deur XL3 160/400 geprof.zichtdeur metaal +sluiting behuiz. wand H750
Ref.. 020264
EAN nr.
3245060202644
Deur XL³ 160/400 geprofileerde zichtdeur metaal, RAL7035, met sluiting voor behuizing wandopbouw H750. Uitwisselbare cilinders (los leverbaar). Afstand tussen behuizing en deur is 53mm.
Kortingsgroep : N2
285,97 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 750 mm |
Height | 575 mm |
Depth | 60 mm |
---|---|
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Documentatie
2 Document(s)
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
6 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEER