Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Deur XL3 160 geprof.metaal + sluiting voor behuizing wand H450

Installatiekasten Legrand

Deur XL3 160 geprof.metaal + sluiting voor behuizing wand H450

Ref.. 020252 EAN nr. 3245060202521

Deur XL³ 160 geprofileerd metaal met sluiting voor behuizing wand H450. Uitwisselbare cilinders (los leverbaar). Afstand tussen behuizing en deur is 57mm.

Kortingsgroep : N2
181,95 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Compartment door
Version as glazed door No
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 450 mm
Height 575 mm
Depth 60 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Lacquered
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK09
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
RAL-number 7035
Halogen free Yes

Documentatie

2 Document(s)
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
1 Document(s)
6 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)