![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20131104_86500_1.jpg)
Dekselversteviging Rvs316L B900.
Kabelladder
Legrand
Dekselversteviging Rvs316L B900.
Ref.. CVSTIFF900S
EAN nr.
5012774106173
Dekselversteviging Rvs316L B900.
Kortingsgroep : C2
197,30 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 900 mm |
---|---|
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
---|---|
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |