Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
title

Dekselset Rvs stenen vloer IP66

Vloerdozen Legrand

Dekselset Rvs stenen vloer IP66

Ref.. 8452242 EAN nr. 8714161285474

Dekselset Rvs stenen vloer IP66. Min.vloerhoogte 90mm bij vloerbedekking is 6mm. Bij vloerbedekking max.28mm dient de min.vloerhoogte 106mm te zijn. Inclusief snoeruitlaat.

Kortingsgroep : B
606,50 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Square
Suitable for subfloor duct Yes
Suitable for hollow floor No
Suitable for double floor built-in No
Depth of flooring recess 24 mm
Floor maintenance Wet
Frame model Carpeting rim profile
Length built-in dimension 272 mm
Width built-in dimension 272 mm
Built-in diameter 273 mm
Outer length 272 mm
Outer width 272 mm
Outer diameter 279 mm
Material Stainless steel