Dekselset metaal rechthoekig 8/12 modules - RVS - met markeerrand
Vloerdozen
Legrand
Dekselset metaal rechthoekig 8/12 modules - RVS - met markeerrand
Ref.. 088103
EAN nr.
3414970755803
IK-4 Dekselset rechthoekig - metaal - deksel RVS - met markeerrand - voor inbouw verticaal 8 modules of horizontaal 12 modules (exclusief inbouwframe met inbouwunits - voor Mosaic) - voor betonvloer (chape) of verhoogde (technische) vloer.
Kortingsgroep : B
137,70 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 0 |
Housing material | Stainless steel |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 15 mm |
Protective frame carpeting | No |
Colour | Grey |
Suitable for subfloor duct | No |
---|---|
Suitable for hollow floor | No |
Suitable for double floor built-in | No |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 177 mm |
Outer length | 260 mm |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
Technische fiche
7 Document(s)
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER