FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Cover width
-
Cover width
-
Cover width
-
Cover width
-
Material
-
Material quality
-
Length
-
Suitable for wire mesh tray
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Material thickness
-
Material thickness
-
Material thickness
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Type of fastening
-
Stainless steel, pickled
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-341295-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 341295
Deksel kabelgoot P31+ L2000 B400 Sdz klikbaar
150,30 €
/
2 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/341294-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 341294
Deksel kabelgoot P31+ L2000 B300 Sdz klikbaar
107,64 €
/
2 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-341293-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 341293
Deksel kabelgoot P31+ L2000 B200 Sdz klikbaar
68,30 €
/
2 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-341290-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 341290
Deksel kabelgoot P31+ L2000 B75 Sdz klikbaar
37,36 €
/
2 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen