-
Change of direction
-
Material
-
Material quality
-
Angle
-
Hinging
-
Suitable for wire mesh tray
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Type of fastening
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-484147-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B600 RAL9010 opklikbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-484145-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B400 RAL9010 opklikbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-484144-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B300 RAL9010 opklikbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-484143-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B200 RAL9010 opklikbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-484142-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B150 RAL9010 opklikbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-484141-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B100 RAL9010 opklikbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-484140-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B75 RAL9010 opklikbaar
Exclusief BTW