FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Material
-
Material quality
-
Mounting method cover
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
With protective foil
-
Width
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351130-WEB-R.jpg)
Legrand
Wandgoot
Ref.. 351130
Deksel B79mm L1500mm RAL1013.
46,66 €
/
1.5 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351230-WEB-R.jpg)
Legrand
Wandgoot
Ref.. 351230
Deksel GWO-5/GWO-6 B79mm L1500mm RAL9010.
46,66 €
/
1.5 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-351110-WEB-R.jpg)
Legrand
Wandgoot
Ref.. 351110
Deksel B79mm L1000mm RAL1013.
31,05 €
/
1 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-351210-WEB-R.jpg)
Legrand
Wandgoot
Ref.. 351210
Deksel GWO-5/GWO-6 B79mm L1000mm RAL9010.
31,05 €
/
1 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen