-
Cover width
-
Cover width
-
Cover width
-
Cover width
-
Cover width
-
Material
-
Material quality
-
Length
-
Suitable for wire mesh tray
-
Suitable for cable ladder
-
Surface protection
-
Material thickness
-
Material thickness
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Type of fastening
-
Stainless steel, pickled
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-8261160-WEB-R.jpg)
Deksel GLO-4 Thvz L2000 B600. Bevestigen met 4 stuks dekselklem RVS ref.nr.8236000 voor GLO-4
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-8261150-WEB-R.jpg)
Deksel GLO-4 Thvz L2000 B500. Bevestigen met 4 stuks dekselklem RVS ref.nr.8236000 voor GLO-4.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-8261140-WEB-R.jpg)
Deksel GLO-4 Thvz L2000 B400. Bevestigen met 4 stuks dekselklem RVS ref.nr.8236000 voor GLO-4.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-8261130-WEB-R.jpg)
Deksel GLO-4 Thvz L2000 B300. Bevestigen met 4 stuks dekselklem RVS ref.nr.8236000 voor GLO-4.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-8261120-WEB-R.jpg)
Deksel GLO-4 Thvz L2000 B200. Bevestigen met 4 stuks dekselklem RVS ref.nr.8236000 voor GLO-4.
Exclusief BTW