![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Dekselondersteuning B350 H65 tm 90
Vloerdozen
Legrand
Dekselondersteuning B350 H65 tm 90
Ref.. 8476235
EAN nr.
8714161026640
Dekselondersteuning B350 H65 tm 90. Deze dient om de 800mm in de zijprofielen gedrukt te worden ter hoogte van de dekselnaden. Voorzien van een extra verstelbare middenondersteuning.
Kortingsgroep : B
90,67 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
For nominal duct width | 350 mm |
---|---|
Levelling range | 65-90 mm |
Middle support | Yes |
---|