![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20101116_26798_1.jpg)
Dekselklem universeel Thvz Incl.bevestigingsmateriaal
Kabelladder
Legrand
Dekselklem universeel Thvz Incl.bevestigingsmateriaal
Ref.. LFCCGM8
EAN nr.
5012774482147
Dekselklem universeel Thvz Incl.bevestigingsmateriaal. Deze klem is geschikt voor deksel max. breedte 450mm. Dekselklemmen zijn universeel toepasbaar voor gesloten en ventilatie dekselpositie.
Kortingsgroep : C2
10,28 €
/
1 piece
Product geleverd in
30 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for wire mesh tray | No |
---|---|
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |