-
Change of direction
-
Material
-
Material quality
-
Angle
-
Hinging
-
Suitable for wire mesh tray
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Suitable for cable tray
-
Suitable for circuit integrity
-
Type of fastening
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-489067-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B600 Rvs316L -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-489066-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B500 Rvs316L -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-489065-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B400 Rvs316L -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-489064-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B300 Rvs316L -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-489063-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B200 Rvs316L -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-489062-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B150 Rvs316L -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-489061-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B100 Rvs316L -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-489060-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B75 Rvs316L -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW