-
Change of direction
-
Material
-
Material quality
-
Angle
-
Hinging
-
Suitable for wire mesh tray
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Suitable for cable tray
-
Suitable for circuit integrity
-
Type of fastening
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-489047-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B600 Ral9010 -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-489045-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B400 Ral9010 -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-489044-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B300 Ral9010 -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-489043-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B200 Ral9010 -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-489042-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B150 Ral9010 -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-489041-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B100 Ral9010 -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-489040-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B75 Ral9010 -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW