-
Change of direction
-
Material
-
Material quality
-
Angle
-
Hinging
-
Suitable for wire mesh tray
-
Suitable for cable ladder
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Suitable for cable tray
-
Suitable for circuit integrity
-
Type of fastening
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-489027-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B600 Thvz -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-489026-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B500 Thvz -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-489025-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B400 Thvz -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-489007-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B600 Sdz -klikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-489006-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B500 Sdz -klikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-489024-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B300 Thvz -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/10-04-2024/13-15/LG-489005-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B400 Sdz -klikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-489023-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B200 Thvz -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-489022-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B150 Thvz -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-489004-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B300 Sdz -klikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-489021-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B100 Thvz -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-489020-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B75 Thvz -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/10-04-2024/13-15/LG-489003-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B200 Sdz -klikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-489002-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B150 Sdz -klikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/10-04-2024/13-15/LG-489001-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B100 Sdz -klikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-489000-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B75 Sdz -klikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW