-
Change of direction
-
Change of direction
-
Material
-
Material quality
-
Angle
-
Angle
-
Hinging
-
Suitable for wire mesh tray
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Type of fastening
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-481093-WEB-R.jpg)
P31+ deksel flexibel stijg-vervalstuk 45° B400 H60 Sdz opklikbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-481092-WEB-R.jpg)
P31+ deksel flexibel stijg-vervalstuk 45° B300 H60 Sdz opklikbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-481091-WEB-R.jpg)
P31+ deksel flexibel stijg-vervalstuk 45° B200 H60 Sdz opklikbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-481095-WEB-R.jpg)
P31+ deksel flexibel stijg-vervalstuk 45° B150 H60 Sdz opklikbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-481094-WEB-R.jpg)
P31+ deksel flexibel stijg-vervalstuk 45° B100 H60 Sdz opklikbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-481090-WEB-R.jpg)
P31+ deksel flexibel stijg-vervalstuk 45° B75 H60 Sdz opklikbaar
Exclusief BTW