FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Change of direction
-
Material
-
Material quality
-
Angle
-
Hinging
-
Suitable for wire mesh tray
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Type of fastening
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-484098-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 484098
P31+ deksel hoekst instelbaar 0-115° B300 H60 RAL9010 opklikbaar
88,55 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-484097-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 484097
P31+ deksel hoekst instelbaar 0-115° B200 H60 RAL9010 opklikbaar
75,69 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-484096-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 484096
P31+ deksel hoekst instelbaar 0-115° B150 H60 RAL9010 opklikbaar
64,58 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-484095-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 484095
P31+ deksel hoekst instelbaar 0-115° B100 H60 RAL9010 opklikbaar
59,83 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-484094-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 484094
P31+ deksel hoekst instelbaar 0-115° B75 H60 RAL9010 opklikbaar
50,60 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen