![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350286-WEB-L.jpg)
Deksel voor GWO snap-on en Colonnette CL-SO B45mm en L45mm R9003
Energiezuilen
Legrand
Deksel voor GWO snap-on en Colonnette CL-SO B45mm en L45mm R9003
Ref.. 350286
EAN nr.
3414971161801
Deksel voor GWO snap-on en Colonnette CL-SO B45mm en L45mm R9003
Kortingsgroep : G
5,18 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 45 mm |
---|---|
Length | 45 mm |
Model | Smooth |
Mounting method cover | Spanned |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |