Deksel voor doos ref.nr.BT506E als lasdoos
Schakelmateriaal
Bticino
Deksel voor doos ref.nr.BT506E als lasdoos
Ref.. BT506EC
EAN nr.
8012199792590
Deksel voor doos ref.nr.BT506E als lasdoos
Kortingsgroep : J4
5,78 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Mounting method | Other |
---|---|
Shape | Rectangular |
Construction type | Other |
Model | Single |
Equipped with | None |
Width | 126 mm |
Mounting switching equipment | Screwing |
With screws | Yes |
For tube diameter | Other |
Pipe locking | No |
Inlet from the rear | No |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP00 |
Transparent cover | No |
Cover attachment | Screwed |
Sealable | No |
Circuit integrity | None |
With screening | No |
Air tight | No |
Clamp position fixed | No |
Luminaire hook mounting | No |
Nozzle | None |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |