-
Change of direction
-
Material
-
Material quality
-
Angle
-
Hinging
-
Suitable for wire mesh tray
-
Suitable for cable ladder
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Type of fastening
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-482868-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B500 Thvz -klikbaar - op bochtstuk 90° hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-482867-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B400 Thvz -klikbaar - op bochtstuk 90° hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-482866-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B300 Thvz -klikbaar - op bochtstuk 90° hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-482865-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B200 Thvz -klikbaar - op bochtstuk 90° hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-482864-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B150 Thvz -klikbaar - op bochtstuk 90° hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-482863-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B100 Thvz -klikbaar - op bochtstuk 90° hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-480868-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B500 Sdz -klikbaar - op bochtstuk 90° hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-480867-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B400 Sdz -klikbaar - op bochtstuk 90° hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-480866-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B300 Sdz -klikbaar - op bochtstuk 90° hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-480865-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B200 Sdz -klikbaar - op bochtstuk 90° hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-480864-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B150 Sdz -klikbaar - op bochtstuk 90° hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-480863-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B100 Sdz -klikbaar - op bochtstuk 90° hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-480862-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B75 Sdz -klikbaar - op bochtstuk 90° hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW