FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Material
-
Material quality
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Suitable for cable tray
-
Type of fastening
-
Stainless steel, pickled
-
Width
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-345174-WEB-B.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 345174
Deksel aanzetbocht universeel P31+ RAL9010
24,45 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen