Deksel vervalstuk H125 Rvs316L B400 excl. bevestigingsmateriaal
Kabelladder
Legrand
Deksel vervalstuk H125 Rvs316L B400 excl. bevestigingsmateriaal
Ref.. PORC40090300SX
EAN nr.
5012774607380
Deksel vervalstuk H125 Rvs316L B400 excl. bevestigingsmateriaal
Kortingsgroep : C2
745,30 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Angle | 90° |
---|---|
Change of direction | Vertically descending |
Width | 482 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Hinging | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |