![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20101116_27002_1.jpg)
Deksel T-stuk Rvs316L B200 excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 7 stuks benodigd per deksel.
Kabelladder
Legrand
Deksel T-stuk Rvs316L B200 excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 7 stuks benodigd per deksel.
Ref.. TCV200300RSX
EAN nr.
5012774390534
Deksel T-stuk Rvs316L B200 excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 7 stuks benodigd per deksel.
Kortingsgroep : C2
727,10 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 282 mm |
---|---|
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |