Deksel stijg-/zakstuk B79mm RAL9010.
Wandgoot
Legrand
Deksel stijg-/zakstuk B79mm RAL9010.
Ref.. 351260
EAN nr.
3414970695581
Deksel stijg-/zakstuk B79mm RAL9010.
Kortingsgroep : G
38,29 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 79 mm |
---|---|
Mounting method | Inner lying |
Model | Smooth |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
With protective foil | No |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER