![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/PLANET-WATTOHM/26/PW-26200-WEB-R.jpg)
Deksel Segma L2000 15mm ST. Te gebruiken als etikethouder.
Bedradingskoker
PLANET-WATTOHM
Deksel Segma L2000 15mm ST. Te gebruiken als etikethouder.
Ref.. PW26200
EAN nr.
3271780262002
Deksel Segma L2000 15mm ST. Te gebruiken als etikethouder.
Kortingsgroep : L2
6,24 €
/
2 m
Product geleverd in
18 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Voor kabelkanaalbreedte | 15 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Halogen free | No |
---|---|
Colour | Grey |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER