Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Deksel P31+ L3000 B150 Rvs304 opklikbaar op kabelgoot H75

Kabelgoot Legrand

Deksel P31+ L3000 B150 Rvs304 opklikbaar op kabelgoot H75

Ref.. 346315 EAN nr. 8009561333581

Deksel P31+ L3000 B150 Rvs304 opklikbaar op kabelgoot H75

Kortingsgroep : C1
263,60 € / 3 m
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Cover width 150 mm
Material thickness 0.5 mm
Suitable for cable tray Yes
Suitable for wire mesh tray Yes
Suitable for cable ladder No
Length 3000 mm
Type of fastening Snapped on
Suitable for circuit integrity No
Material Stainless steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Other
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche