Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
title

Deksel opvoerzuil Sdz L800 B400 D4

Vloerdozen Legrand

Deksel opvoerzuil Sdz L800 B400 D4

Ref.. 8474540 EAN nr. 8714161149165

Deksel GVO-7 Sdz L800 B400 D4 t.b.v. opvoerzuil. De opening voor de dekselset is afgesloten met een aluminium wegwerpdeksel. Voor aansluitingen vanaf 60mm hoogte zijn speciale oplossingen mogelijk.

Kortingsgroep : B
304,90 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Width 400 mm
Length 800 mm
Material thickness 4 mm
Mounting opening For surface tank
Number of mounting openings 1
Cover mounting opening Yes
Cover attachment clamping No
Material Steel
Surface protection Galvanized