![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Deksel opvoerzuil Sdz L800 B350 D4
Vloerdozen
Legrand
Deksel opvoerzuil Sdz L800 B350 D4
Ref.. 8474535
EAN nr.
8714161141527
Deksel GVO-7 Sdz L800 B350 D4 t.b.v. opvoerzuil. De opening voor de dekselset is afgesloten met een aluminium wegwerpdeksel. Voor aansluitingen vanaf 60mm hoogte zijn speciale oplossingen mogelijk.
Kortingsgroep : B
280,40 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 350 mm |
---|---|
Length | 800 mm |
Material thickness | 4 mm |
Mounting opening | For surface tank |
Number of mounting openings | 1 |
Cover mounting opening | Yes |
---|---|
Cover attachment clamping | No |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |