![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20150317_94875_1.jpg)
Deksel kabelladder Thvz L3000 B1000 excl. bev.mat
Kabelladder
Legrand
Deksel kabelladder Thvz L3000 B1000 excl. bev.mat
Ref.. CV1000GX
EAN nr.
5012774079156
Deksel kabelladder Thvz L3000 B1000 excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 4 stuks benodigd per deksel. Voor dekselversteviging gebruik 2x ref.nr.CVSTIFF1000G.
Kortingsgroep : C2
667,70 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cover width | 1082 mm |
---|---|
Material thickness | 1.5 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Length | 3000 mm |
Type of fastening | Screw-on |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |