Deksel kabelladder RVS316 L3000 B150 excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 4 stuks benodigd per deksel.
Kabelladder
Legrand
Deksel kabelladder RVS316 L3000 B150 excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 4 stuks benodigd per deksel.
Ref.. CV150SX
EAN nr.
5012774106265
Deksel kabelladder RVS316 L3000 B150 excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 4 stuks benodigd per deksel.
Kortingsgroep : C2
542,40 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cover width | 232 mm |
---|---|
Material thickness | 1.2 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Length | 3000 mm |
Type of fastening | Screw-on |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |