Deksel kabelgoot P31+ L2000 B75 Sdz klikbaar
Kabelgoot
Legrand
Deksel kabelgoot P31+ L2000 B75 Sdz klikbaar
Ref.. 341290
EAN nr.
3245063412903
Deksel kabelgoot P31+ L2000 B75 Sdz klikbaar. Voor extra borging kan er een dekselklem toegepast worden ref. nr 481709 (H25/H60/H100) of 8236000 (H60/100, ook voor GLO-4).
Kortingsgroep : A
37,36 €
/
2 m
Product geleverd in
2 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cover width | 75 mm |
---|---|
Material thickness | 0.5 mm |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Length | 2000 mm |
Type of fastening | Snapped on |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Height | 19 mm |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
SELECTEER