![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-343294-WEB-R.jpg)
Deksel kabelgoot P31+ L2000 B300 Thvz opklikbaar
Kabelgoot
Legrand
Deksel kabelgoot P31+ L2000 B300 Thvz opklikbaar
Ref.. 343294
EAN nr.
8714161297903
Deksel kabelgoot P31+ L2000 B300 Thvz opklikbaar
Kortingsgroep : A
209,80 €
/
2 m
Product geleverd in
2 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cover width | 300 mm |
---|---|
Material thickness | 0.8 mm |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Length | 2000 mm |
Type of fastening | Snapped on |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Height | 19 mm |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
1 Document(s)
PEP
SELECTEER