Deksel kabelgoot P31+ L2000 B200 RAL9010 opklikbaar
Kabelgoot
Legrand
Deksel kabelgoot P31+ L2000 B200 RAL9010 opklikbaar
Ref.. 344893
EAN nr.
8714161297972
Deksel kabelgoot P31+ L2000 B200 RAL9010 opklikbaar
Kortingsgroep : A
119,61 €
/
2 m
Product geleverd in
4 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cover width | 200 mm |
---|---|
Material thickness | 0.5 mm |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Length | 2000 mm |
Type of fastening | Snapped on |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
Height | 19 mm |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
SELECTEER