![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/62/CM-629203-1000.jpg)
Deksel CVN 3stuks L1000 B200 Thvz
Cablofil
CABLOFIL
Deksel CVN 3stuks L1000 B200 Thvz
Ref.. CM629203
EAN nr.
3599076292039
Deksel CVN 3stuks L1000 B200 Thvz
Kortingsgroep : H
231,40 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cover width | 200 mm |
---|---|
Material thickness | 0.6 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Length | 1000 mm |
Type of fastening | Cover clamp |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER