![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/64/CM-646054-1000.jpg)
Deksel CP300 L2000 B300 Rvs316L
Cablofil
CABLOFIL
Deksel CP300 L2000 B300 Rvs316L
Ref.. CM646054
EAN nr.
3599076460544
Deksel CP300 L2000 B300 Rvs316L
Kortingsgroep : H1
481,20 €
/
2 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cover width | 300 mm |
---|---|
Material thickness | 0.6 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Length | 2000 mm |
Type of fastening | Cover clamp |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | Yes |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER