![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-351510-WEB-R.jpg)
Deksel buitenhoek GWO snap-on B45mm RAL9003. Inklikbaar.
Wandgoot
Legrand
Deksel buitenhoek GWO snap-on B45mm RAL9003. Inklikbaar.
Ref.. 351510
EAN nr.
3245063515109
Deksel buitenhoek GWO snap-on B45mm RAL9003. Inklikbaar.
Kortingsgroep : G
22,99 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Application | Outer corner |
---|---|
Mounting method cover | Inner lying |
Width | 45 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER