![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-351140-WEB-R.jpg)
Deksel Buitenhoek B79mm RAL1013.
Wandgoot
Legrand
Deksel Buitenhoek B79mm RAL1013.
Ref.. 351140
EAN nr.
3414970695185
Deksel Buitenhoek B79mm RAL1013.
Kortingsgroep : G
25,89 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Application | Outer corner |
---|---|
Mounting method cover | Inner lying |
Width | 79 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
Colour | White |
RAL-number | 1013 |
With protective foil | No |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER