Deksel bochtstuk Thvz B800 90gr. excl. bevestigingsmateriaal
Kabelladder
Legrand
Deksel bochtstuk Thvz B800 90gr. excl. bevestigingsmateriaal
Ref.. FBCV80090300GX
EAN nr.
5012774604617
Deksel bochtstuk Thvz B800 90º excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 5 stuks benodigd per deksel. Voor dekselversteviging gebruik 2x ref.nr.CVSTIFF800G.
Kortingsgroep : C2
684,50 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Angle | 90° |
---|---|
Change of direction | Horizontal |
Width | 882 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Hinging | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |