![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20101116_26795_1.jpg)
Deksel bochtstuk Rvs316L B400 90º excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 5 stuks benodigd per deksel.
Kabelladder
Legrand
Deksel bochtstuk Rvs316L B400 90º excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 5 stuks benodigd per deksel.
Ref.. FBCV40090300SX
EAN nr.
5012774599579
Deksel bochtstuk Rvs316L B400 90º excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 5 stuks benodigd per deksel.
Kortingsgroep : C2
927,00 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Angle | 90° |
---|---|
Change of direction | Horizontal |
Width | 482 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Hinging | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |