Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
title

Deksel blind Sdz L800 B350 D4

Vloerdozen Legrand

Deksel blind Sdz L800 B350 D4

Ref.. 8474035 EAN nr. 8714161019307

Deksel blind Sdz L800 B350 D4. De deksels dienen met 6 dekselschroeven aan het zijprofiel te worden geschroefd (deksels zijn voorzien van schroefgaten).

Kortingsgroep : B
221,30 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Width 350 mm
Length 800 mm
Material thickness 4 mm
Mounting opening None
Number of mounting openings 0
Cover attachment clamping No
Material Steel
Surface protection Galvanized