![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Deksel blind Sdz L800 B250 D3
Vloerdozen
Legrand
Deksel blind Sdz L800 B250 D3
Ref.. 8474025
EAN nr.
8714161025940
Deksel blind Sdz L800 B250 D3. De deksels dienen met 6 dekselschroeven aan het zijprofiel te worden geschroefd (deksels zijn voorzien van schroefgaten).
Kortingsgroep : B
182,50 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 250 mm |
---|---|
Length | 800 mm |
Material thickness | 3 mm |
Mounting opening | None |
Number of mounting openings | 0 |
---|---|
Cover attachment clamping | No |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |