![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-351150-WEB-R.jpg)
Deksel binnenhoek B79mm RAL1013. Voor het IP40 maken van een binnenhoek.
Wandgoot
Legrand
Deksel binnenhoek B79mm RAL1013. Voor het IP40 maken van een binnenhoek.
Ref.. 351150
EAN nr.
3414970695192
Deksel binnenhoek B79mm RAL1013. Voor het IP40 maken van een binnenhoek.
Kortingsgroep : G
87,19 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Application | Inner corner |
---|---|
Mounting method cover | Inner lying |
Width | 79 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
Colour | Other |
RAL-number | 1013 |
With protective foil | No |