![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20101116_26498_1.jpg)
Deksel aftakstuk Thvz B900 excl. bevestigingsmateriaal
Kabelladder
Legrand
Deksel aftakstuk Thvz B900 excl. bevestigingsmateriaal
Ref.. BCV900300RGX
EAN nr.
5012774481621
Deksel aftakstuk Thvz B900 excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 4 stuks benodigd per deksel. Voor dekselversteviging gebruik 2x ref.nr.CVSTIFF900G.
Kortingsgroep : C2
489,20 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 982 mm |
---|---|
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |