Deksel aftakstuk Thvz B500 excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 4 stuks benodigd per deksel.
Kabelladder
Legrand
Deksel aftakstuk Thvz B500 excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 4 stuks benodigd per deksel.
Ref.. BCV500300RGX
EAN nr.
5012774634058
Deksel aftakstuk Thvz B500 excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 4 stuks benodigd per deksel.
Kortingsgroep : C2
308,70 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 582 mm |
---|---|
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |