Deksel aftakstuk Rvs316L B300 excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 4 stuks benodigd per deksel.
Kabelladder
Legrand
Deksel aftakstuk Rvs316L B300 excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 4 stuks benodigd per deksel.
Ref.. BCV300300RSX
EAN nr.
5012774481553
Deksel aftakstuk Rvs316L B300 excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 4 stuks benodigd per deksel.
Kortingsgroep : C2
636,20 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 382 mm |
---|---|
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |