![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-343174-WEB-B.jpg)
Deksel aanzetbocht universeel P31+ Thvz
Kabelgoot
Legrand
Deksel aanzetbocht universeel P31+ Thvz
Ref.. 343174
EAN nr.
8714161296975
Deksel aanzetbocht universeel P31+ Thvz
Kortingsgroep : A
25,93 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 112 mm |
---|---|
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Type of fastening | Snapped on |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER