Deksel 114x80mm voor ref.nr. BT503E rechthoekig wit 106x71x52mm
Schakelmateriaal
Bticino
Deksel 114x80mm voor ref.nr. BT503E rechthoekig wit 106x71x52mm
Ref.. BT503EC
EAN nr.
8012199302317
Deksel 114x80mm voor ref.nr. BT503E rechthoekig wit 106x71x52mm
Kortingsgroep : J4
2,50 €
/
1 stuk
Product geleverd in
50 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 80 mm |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-60 °C |
Colour | White |
Halogen free | Yes |