-
Rated voltage
-
Rated current In
-
Rated voltage
-
Rated current In
-
Explosion-tested version 'Ex e'
-
Type of electrical connection 1
-
Type of electrical connection 2
-
Mounting method
-
Number of levels
-
Number of clamp positions per level
-
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve
-
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve
-
Closing plate required
-
Material insulation body
-
Internally connected stages
-
Operating temperature
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Connectable conductor cross section solid-core
-
Inflammability class of insulation material according to with UL94
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Colour
-
Colour
-
Colour
Rijgklem Viking³ met steekverbinding, enkelvoudige doorverbinding met zekering 5x20 nominaal 2.5mm². Kleur grijs.
Exclusief BTW
Rijgklem Viking³ met steekverbinding, enkelvoudige doorverbinding met scheider 5x20 nominaal 2.5mm². Kleur oranje.
Exclusief BTW
Rijgklem Viking³ met steekverbinding, enkelvoudige doorverbinding met scheider 5x20 nominaal 2.5mm². Kleur grijs.
Exclusief BTW
Rijgklem Viking³ met steekverbinding, enkelvoudig voor nulgeleider met scheider 5x20 nominaal 2.5mm². Kleur grijs/blauw.
Exclusief BTW
Rijgklem Viking³ met steekverbinding, enkelvoudige doorverbinding met bediening 5x20 nominaal 2.5mm². Kleur grijs.
Exclusief BTW
Viking3 steekklem mini scheider
Exclusief BTW
Viking3 steekklem open uitrustbaar
Exclusief BTW