-
Device fitting
-
Function
-
Rated voltage
-
Rated voltage
-
Rated voltage
-
Number of contacts as change-over contact
-
Function
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of fault-signal switches
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
With auto test for earth leakage function
-
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)
-
Suitable for max. current main contact unit
-
Rated switch current
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Voltage type
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/412436-LEGRAND-1000.jpg)
Hoofd centrale bediening van groepen impulsrelais. Uitgerust men een centrale bediening 230VAC ref.nr.004187. 1 module.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/412433-LEGRAND-1000.jpg)
Centrale bediening van meerdere impulsrelais 24 en 48VAC. 0,5 module.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/412434-LEGRAND-1000.jpg)
Centrale bediening van meerdere impulsrelais 230VAC. 0,5 module.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/412429-LEGRAND-1000.jpg)
Hulpcontact voor montage op impulsrelais of relais NO/NC 16A en 25A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/412437-LEGRAND-1000.jpg)
Bediening door geschakeld contact
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/412439-LEGRAND-1000.jpg)
Impedantie compensatie-unit voor 230VAC 50Hz impulsrelais,1 module
Exclusief BTW