CX3 signaallamp enkel LED wit 110/400V AC - 1 module 17,8mm
Componenten
Legrand
CX3 signaallamp enkel LED wit 110/400V AC - 1 module 17,8mm
Ref.. 412930
EAN nr.
3414970531766
CX3 signaallamp enkel LED wit 110/400V AC - 1 module 17,8mm
Kortingsgroep : I5
18,53 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Colour calotte | White |
---|---|
Lamp type | LED |
Max. lamp power | 0.5 W |
Rated voltage | 400 V |
Voltage type | AC |
---|---|
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 44 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
1 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR 664481
(0.8 Mo)
SELECTEER